AM813x
Elektrische Daten | AM81xx | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31F | 31F an EL7201 | 31J | 31N | 32J | 32N | 33N | |
| 1,35 | 0,80 | 1,35 | 1,32 | 2,37 | 2,37 | 3,17 |
| 5,0 | 2,8 | 8,0 | 15,4 | 8,0 | 15,8 | 14,4 |
| 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 27,8 | 5,66 | 44,7 | 89,4 | 44,3 | 96 | 98,4 |
| 6,07 | 1,76 | 6,07 | 6,07 | 11,7 | 11,7 | 17,7 |
| 0,27 | 0,28 | 0,169 | 0,086 | 0,296 | 0,15 | 0,22 |
| 19 | 19 | 11,8 | 6,1 | 21 | 10 | 14 |
| 1,95 | 1,95 | 0,73 | 0,2 | 0,96 | 0,22 | 0,25 |
| 5,3 | 5,3 | 2,05 | 0,5 | 3,4 | 0,72 | 0,6 |
Spannungsversorgung UN= 24 V DC | |||||||
| 300 | 300 | 600 | 1800 | 300 | 1000 | 800 |
| 1,35 | 0,80 | 1,35 | 1,3 | 2,36 | 2,33 | 3,1 |
| 28 | 25 | 94 | 245 | 74 | 244 | 260 |
Spannungsversorgung UN= 48 V DC | |||||||
| 1000 | 1000 | 1800 | 4000 | 1000 | 2500 | 2000 |
| 1,35 | 0,80 | 1,34 | 1,28 | 2,35 | 2,3 | 2,96 |
| 140 | 84 | 253 | 536 | 246 | 602 | 620 |
| 4,95 | 2,8 | 8 | 14,9 | 8 | 14,8 | 13,5 |
Anschlusstechnik | iTec | iTec | iTec | M23-Speedtec | iTec | M23-Speedtec | M23-Speedtec |
Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm Einbau eines Wellendichtrings führt zu einer Reduktion der Nenndaten. | |||||||
Mechanische Daten | AM81xx | ||
|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | |
| 0,462 | 0,842 | 1,23 |
| 0,541 | 0,921 | 1,46 |
| 8 | ||
| 0,009 | 0,009 | 0,02 |
| 24 | 24 | 28 |
| 1,8 | 2,4 | 3 |
| 2,2 | 2,8 | 3,6 |
Flansch | |||
| j6 | ||
| N | ||
Schutzart | |||
| IP54 | ||
| IP54 | ||
Lackfarben | |||
| Acryl-pulverbeschichtet | ||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||
Optionale Haltebremse [+] | AM8131 und AM8132 | AM8133 |
|---|---|---|
| 2,0 | 3,5 |
| 24 V DC +6% bis-10% | 24 V DC +6% bis-10% |
| 11 | 12 |
| 0,33 | 0,36 |
| 25 | 25 |
| 8 | 15 |