AM811x
Elektrische Daten | AM81xx | ||
|---|---|---|---|
11F | 12F | 13F | |
| 0,20 | 0,38 | 0,52 |
| 2,85 | 4,7 | 4,8 |
| 10000 | 10000 | 10000 |
| 50 | 50 | 50 |
| 8,6 | 16,5 | 18,0 |
| 0,68 | 1,36 | 2,04 |
| 0,070 | 0,080 | 0,108 |
| 5 | 5 | 7 |
| 2,30 | 1,20 | 1,38 |
| 1,50 | 0,79 | 0,97 |
Spannungsversorgung UN= 24 V DC | |||
| 1700 | 1700 | 1200 |
| 0,20 | 0,38 | 0,52 |
| 36 | 68 | 65 |
Spannungsversorgung UN= 48 V DC | |||
| 4000 | 4500 | 3000 |
| 0,19 | 0,36 | 0,50 |
| 80 | 170 | 160 |
| 2,71 | 4,5 | 4,65 |
Anschlusstechnik | iTec | iTec | iTec |
Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm | |||
Mechanische Daten | AM81xx | ||
|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | |
| 0,0294 | 0,0482 | 0,0670 |
| 0,0521 | 0,0709 | 0,0897 |
| 6 | ||
| 0,0009 | 0,0018 | 0,0027 |
| 9 | 9 | 10 |
| 0,55 | 0,67 | 0,79 |
| 0,74 | 0,86 | 0,98 |
Flansch | |||
| j6 | ||
| N | ||
Schutzart | |||
| IP54 | ||
| IP54 | ||
Lackfarben | |||
| Acryl-pulverbeschichtet | ||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||
Optionale Haltebremse [+] | AM811x |
|---|---|
| 0,6 |
| 24 +6 -10% |
| 10 |
| 0,3 |
| 14 |
| 8 |
Weiterführende Informationen