AM807x mit Lüfterhaube [+]
Elektrische Daten | AM80xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
71M | 71P | 71T | 72N | 72R | 72U | |
| 42,80 | 42,80 | 41,20 | 80,70 | 80,70 | 74 |
| 12,60 | 23,80 | 41,10 | 16,10 | 29,20 | 53 |
| 5000 | |||||
| 480 | |||||
| 25,90 | 49 | 81,80 | 36,30 | 66,10 | 120 |
| 80 | 79,91 | 78 | 172,50 | 172,40 | 168,70 |
| 3,40 | 1,80 | 1 | 5 | 2,76 | 1,40 |
| 231 | 122 | 70 | 328 | 180 | 92 |
| 1,60 | 0,45 | 0,16 | 1,22 | 0,39 | 0,12 |
| 23,40 | 6,50 | 2,20 | 21,40 | 6,45 | 1,85 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | ||||||
| 350 | 700 | 1400 | 200 | 400 | 1000 |
| 41,10 | 39,20 | 36,60 | 79,90 | 78,30 | 62,30 |
| 1,50 | 2,90 | 5,40 | 1,70 | 3,30 | 6,50 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | ||||||
| 800 | 1500 | 2900 | 500 | 1000 | 2000 |
| 39,10 | 36,20 | 27,50 | 77,70 | 72,60 | 47,90 |
| 3,30 | 5,70 | 8 | 4,10 | 7,60 | 10 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | ||||||
| 1500 | 2900 | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 36,20 | 29,20 | 18,10 | 72,60 | 60,10 | 33,80 |
| 5,70 | 8,90 | 7,60 | 7,60 | 12,60 | 10,60 |
| 10,80 | 17,10 | 17,60 | 14,70 | 23,30 | 26,40 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | ||||||
| 1700 | 3300 | 4500 | 1100 | 2200 | 3300 |
| 35,40 | 27,20 | 13,60 | 71,30 | 57,80 | 29,20 |
| 6,35 | 9,33 | 6,40 | 8,20 | 13,30 | 10,10 |
Anschlusstechnik | M40-speedtec | |||||
Bemessungsflansch Stahl 375 mm x 601 mm x 10 mm | ||||||
Elektrische Daten | AM80xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
73P | 73R | 73U | 74R | 74T | 74U | |
| 104 | 104 | 95,0 | 129 | 129 | 129 |
| 19,80 | 37,40 | 66,50 | 25,80 | 49,40 | 69,20 |
| 5000 | |||||
| 480 | |||||
| 51,30 | 97,40 | 180 | 66,70 | 129 | 180 |
| 274,70 | 275,30 | 267,90 | 355 | 356 | 355 |
| 5,25 | 2,78 | 1,43 | 4,99 | 2,61 | 1,86 |
| 347 | 183 | 104 | 343 | 177 | 127 |
| 0,85 | 0,25 | 0,07 | 0,65 | 0,17 | 0,08 |
| 14,60 | 4,10 | 1,10 | 10,80 | 2,90 | 1,48 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | ||||||
| 200 | 400 | 1000 | 250 | 500 | 750 |
| 98,20 | 96,80 | 76,50 | 122 | 115 | 106 |
| 2,10 | 5 | 8 | 3,20 | 6,02 | 8,32 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | ||||||
| 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 1500 |
| 93,90 | 83,70 | 57,50 | 115 | 93,30 | 73 |
| 5 | 8,80 | 12 | 6,02 | 9,77 | 11,46 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | ||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 83,70 | 63,30 | 17,80 | 93,30 | 51,70 | 24,50 |
| 8,80 | 13,30 | 5,60 | 9,77 | 10,83 | 7,70 |
| 12 | 25,40 | 12,70 | 18,80 | 22,90 | 15 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | ||||||
| 1100 | 2200 | 3000 | 1200 | 2200 | 3200 |
| 80,10 | 58,50 | 17,80 | 84,60 | 41,90 | 17,60 |
| 9,30 | 13,60 | 4,50 | 10,63 | 9,65 | 5,90 |
Anschlusstechnik | M40-speedtec | Klemmkasten | ||||
Bemessungsflansch Stahl 375 mm x 601 mm x 10 mm | ||||||
Mechanische Daten | AM8071 | AM8072 | AM8073 | AM8074 |
|---|---|---|---|---|
| 49,60 | 92,20 | 135 | 180 |
| 68,30 | 110,90 | 154 | 238 |
| 10 | |||
| 0,14 | 0,22 | 0,30 | 0.38 |
| 70 | 80 | 90 | 100 |
| 27,20 | 36,60 | 48,20 | 58,4 |
| 32,70 | 42,10 | 53,70 | 66,1 |
Flansch | IEC-Norm/DIN 42955 | |||
| j6 | |||
| N | |||
Schutzart | ||||
| Standard: IP20 Optional: IP65 | |||
| IP54 | |||
| IP65 | |||
Lackfarben | ||||
| Acryl-pulverbeschichtet | |||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||
Optionale Haltebremse [+] | AM807x | |||
| 70 | |||
| 24; +6 % bis -10 % | |||
| 40 | |||
| 1,21 | |||
| 200 | |||
| 50 | |||