AM806x & AM856x mit Lüfterhaube [+]
Elektrische Daten | AM80xx und AM85xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
61H | 61L | 61N | 62K | 62N | 62R | |
| 17,10 | 17,10 | 15,50 | 29,90 | 29,90 | 28,10 |
| 5,20 | 10,10 | 15,80 | 8,70 | 17,40 | 28,70 |
| 6000 | |||||
| 480 | |||||
| 13,90 | 27 | 45,20 | 27 | 54 | 88,40 |
| 37,10 | 37,08 | 37,07 | 74,16 | 74,16 | 74,17 |
| 3,20 | 1,64 | 0,97 | 3,40 | 1,70 | 1,03 |
| 223 | 115 | 69 | 234 | 117 | 71 |
| 7 | 1,85 | 0,66 | 2,95 | 0,75 | 0,28 |
| 53,70 | 14,20 | 5,10 | 27 | 6,80 | 2,50 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | ||||||
| 300 | 750 | 1300 | 300 | 800 | 1400 |
| 17 | 16,80 | 14,40 | 29 | 28 | 24 |
| 0,50 | 1 | 2 | 0,90 | 2,30 | 3,50 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | ||||||
| 700 | 1600 | 2800 | 750 | 1700 | 2800 |
| 16,80 | 16 | 12,70 | 28,20 | 25,80 | 19,90 |
| 1,40 | 2,70 | 3,70 | 2,40 | 4,60 | 5,80 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | ||||||
| 1400 | 3000 | 5000 | 1400 | 3000 | 5000 |
| 16,10 | 14,70 | 10,70 | 26,40 | 22,20 | 13,40 |
| 2,36 | 4,60 | 5,60 | 3,87 | 7 | 7 |
| 4,90 | 9 | 11,20 | 7,70 | 13,40 | 13,60 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | ||||||
| 1500 | 3400 | 5500 | 1600 | 3400 | 5500 |
| 16,00 | 14,30 | 10,70 | 25,80 | 21,10 | 11,80 |
| 2,50 | 5,10 | 6,20 | 4,30 | 7,50 | 6,80 |
Anschlusstechnik | M23-speedtec | M40-speedtec | ||||
Bemessungsflansch Aluminium 380 mm x 170 mm x 10 mm | ||||||
Elektrische Daten | AM80xx und AM85xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
63L | 63Q | 63T | 64N | 64R | 64T | |
| 41,40 | 41,40 | 40,10 | 49,70 | 49,60 | 47 |
| 11,60 | 24 | 39,80 | 15,20 | 30,80 | 47 |
| 6000 | |||||
| 480 | |||||
| 38,90 | 80,90 | 130 | 52,50 | 108 | 177 |
| 110,90 | 110,90 | 110,80 | 148 | 148 | 148 |
| 3,33 | 1,68 | 0,98 | 3,27 | 1,61 | 1 |
| 240 | 116 | 72 | 230 | 112 | 69 |
| 1,95 | 0,45 | 0,18 | 1,47 | 0,35 | 0,135 |
| 18 | 4,20 | 1,60 | 14,40 | 3,40 | 1,26 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | ||||||
| 300 | 800 | 1400 | 400 | 800 | 1000 |
| 40,40 | 38,20 | 32,50 | 48 | 46,80 | 41,50 |
| 1,30 | 3,20 | 4,80 | 2,01 | 3,93 | 4,35 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | ||||||
| 750 | 1700 | 2900 | 800 | 1700 | 2000 |
| 38,50 | 32,30 | 23,70 | 46,80 | 42,50 | 36 |
| 3 | 5,80 | 7,20 | 3,92 | 7,57 | 7,54 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | ||||||
| 1400 | 3000 | 4000 | 1500 | 3000 | 4000 |
| 33,90 | 25,50 | 15,10 | 43 | 36,50 | 25 |
| 4,97 | 8 | 6,30 | 6,75 | 11,50 | 10,50 |
| 9,50 | 15,60 | 16,20 | 13,10 | 24,40 | 27,50 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | ||||||
| 1600 | 3400 | 5000 | 1700 | 3200 | 4000 |
| 33 | 23,20 | 6,80 | 42,50 | 35 | 25 |
| 5,50 | 8,30 | 3,60 | 7,57 | 11,70 | 10,50 |
Anschlusstechnik | M23-speedtec | M40-speedtec | M23-speedtec | M40-speedtec | Klemmkasten | |
Bemessungsflansch Aluminium 380 mm x 170 mm x 10 mm | ||||||
Mechanische Daten | AM8061 | AM8561 | AM8062 | AM8562 | AM8063 | AM8563 | AM8064 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,10 | 48,20 | 20 | 57,10 | 29 | 66,10 | 38,60 | ||||
| 13,40 | 50,60 | 22,30 | 59,60 | 34,90 | 72 | 46,80 | ||||
| 10 | ||||||||||
| 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | ||||
| 35 | 35 | 38 | 38 | 41 | 41 | 44 | ||||
| 11,90 | 15,40 | 15,80 | 19,20 | 19,60 | 23,10 | 23,40 | ||||
| 13,50 | 17,00 | 17,60 | 20,90 | 22,30 | 25,8 | 26,6 | ||||
Flansch | |||||||||||
| j6 | ||||||||||
| N | ||||||||||
| Standard: IP20 Optional: IP65 | ||||||||||
| IP54 | ||||||||||
| IP65 | ||||||||||
| Acryl-pulverbeschichtet | ||||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||||
Optionale Haltebremse [+] | AM8061 | AM8561 | AM8062 | AM8562 | AM8063 | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | ||||||
| 24; +6 % bis -10 % | ||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | ||||||
| 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,79 | ||||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | ||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | ||||||