AM805x & AM855x mit Lüfterhaube [+]
Elektrische Daten | AM80xx und AM85xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
51F | 51J | 51L | 52G | 52K | 52N | |
| 6,20 | 6,30 | 6,30 | 10,70 | 10,70 | 9,60 |
| 3,50 | 5,80 | 11,10 | 4,30 | 8,50 | 13,60 |
| 9000 | |||||
| 480 | |||||
| 12,10 | 20,90 | 37,70 | 17,90 | 33,60 | 60,70 |
| 17,74 | 17,76 | 17,78 | 35,32 | 35,34 | 35,34 |
| 1,77 | 1,09 | 0,57 | 2,48 | 1,30 | 0,72 |
| 125 | 73 | 40 | 167 | 89 | 49 |
| 11,40 | 3,60 | 1,14 | 8,50 | 2,30 | 0,70 |
| 42,70 | 14,40 | 4,60 | 36,90 | 10,50 | 3,20 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | ||||||
| 500 | 1100 | 2300 | 400 | 900 | 1900 |
| 6,10 | 6,20 | 5,90 | 10,50 | 10,30 | 9,50 |
| 0,32 | 0,71 | 1,42 | 0,44 | 0,97 | 1,90 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | ||||||
| 1400 | 2600 | 4900 | 1000 | 2100 | 4000 |
| 6,00 | 5,80 | 5,30 | 10,30 | 9,60 | 8,10 |
| 0,88 | 1,58 | 2,72 | 1,08 | 2,11 | 3,40 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | ||||||
| 2500 | 4750 | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| 5,80 | 5,50 | 3,60 | 9,70 | 9,10 | 5,40 |
| 1,52 | 2,74 | 3,02 | 2,03 | 3,77 | 4,08 |
| 3,20 | 5,20 | 6,30 | 4,00 | 7,10 | 9,00 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | ||||||
| 3000 | 5000 | 8000 | 2300 | 4500 | 7000 |
| 5,70 | 5,40 | 3,60 | 9,20 | 8,80 | 4,50 |
| 1,79 | 3,22 | 3,01 | 2,21 | 4,14 | 4,24 |
Anschlusstechnik | M23-speedtec | |||||
Bemessungsflansch Aluminium 305 mm x 305 mm x 10 mm |
Elektrische Daten | AM80xx und AM85xx | ||||
---|---|---|---|---|---|
53J | 53L | 53P | 54K | 54N | |
| 15,40 | 15,40 | 13,30 | 17,20 | 17,20 |
| 6,40 | 11,90 | 18,60 | 8,10 | 15,5 |
| 9000 | ||||
| 480 | ||||
| 26,90 | 50,90 | 89,70 | 39,90 | 75,30 |
| 53,13 | 53,13 | 53,14 | 70,70 | 70,70 |
| 2,42 | 1,29 | 0,73 | 2,12 | 1,11 |
| 168 | 89 | 51 | 151 | 80 |
| 5,10 | 1,40 | 0,45 | 3,44 | 0,86 |
| 23,70 | 6,60 | 2,10 | 16 | 4 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | |||||
| 400 | 1000 | 1900 | 500 | 1100 |
| 15,30 | 15,10 | 12,30 | 16,80 | 15,50 |
| 0,65 | 1,58 | 2,45 | 0,88 | 1,79 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | |||||
| 1000 | 2200 | 4000 | 1000 | 2500 |
| 15,10 | 14,80 | 8,40 | 16,40 | 13,30 |
| 1,58 | 3,40 | 3,52 | 1,72 | 3,48 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | |||||
| 2000 | 4000 | 5000 | 2000 | 4000 |
| 14,90 | 12,90 | 7,10 | 15,5 | 10,95 |
| 3,12 | 5,41 | 3,72 | 3,25 | 4,59 |
| 6,10 | 10 | 6 | 7,30 | 9,90 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | |||||
| 2300 | 4500 | 7000 | 2200 | 4600 |
| 14,70 | 12,10 | 4,10 | 15,30 | 10 |
| 3,54 | 5,84 | 3 | 3,52 | 4,82 |
Anschlusstechnik | M23-speedtec | ||||
Bemessungsflansch Aluminium 305 mm x 305 mm x 10 mm |
Mechanische Daten | AM8051 | AM8551 | AM8052 | AM8552 | AM8053 | AM8553 | AM8054 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,24 | 8,75 | 4,08 | 10,60 | 5,92 | 12,50 | 7,90 |
| 2,90 | 9,41 | 4,74 | 11,20 | 7,04 | 13,51 | 9,66 |
| 8 | ||||||
| 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 31 | 31 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
| 5,20 | 6,60 | 6,80 | 8,10 | 8,50 | 9,90 | 10,20 |
| 6 | 7,40 | 7,70 | 9 | 9,50 | 10,90 | 11,20 |
Flansch | IEC-Norm/DIN 42955 | ||||||
| j6 | ||||||
| N | ||||||
Schutzart | |||||||
| Standard: IP20 Optional: IP65 | ||||||
| IP54 | ||||||
| IP65 | ||||||
Lackfarben | |||||||
| Acryl-pulverbeschichtet | ||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||
Optionale Haltebremse [+] | AM8051 | AM8551 | AM8052 | AM8552 | AM8053 | AM8553 | AM8054 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 20 |
| 24; +6 % bis -10 % | ||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 24 |
| 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 1,0 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 110 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |