AM803x & AM853x
Elektrische Daten | AM80xx und AM85xx | ||||
|---|---|---|---|---|---|
31C | 31D | 31F | 32D | 32E | |
| 1,37 | 1,38 | 1,40 | 2,38 | 2,37 |
| 1 | 1,95 | 3,20 | 1,70 | 2,95 |
| 10000 | ||||
| 480 | ||||
| 5,50 | 10,70 | 17,60 | 9,60 | 17,20 |
| 6,10 | 6,07 | 6,07 | 11,66 | 11,66 |
| 1,37 | 0,71 | 0,44 | 1,40 | 0,80 |
| 99 | 50 | 30 | 100 | 56 |
| 51 | 12,60 | 5 | 21 | 6,50 |
| 134 | 36 | 13,30 | 71,90 | 22,60 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | |||||
| 400 | 1400 | 2700 | 600 | 1400 |
| 1,36 | 1,38 | 1,37 | 2,37 | 2,34 |
| 0,06 | 0,20 | 0,39 | 0,15 | 0,34 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | |||||
| 1400 | 3300 | 6000 | 1500 | 3000 |
| 1,35 | 1,36 | 1,34 | 2,34 | 2,30 |
| 0,20 | 0,47 | 0,84 | 0,37 | 0,76 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | |||||
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 |
| 1,34 | 1,33 | 1,30 | 2,30 | 2,20 |
| 0,42 | 0,84 | 1,23 | 0,72 | 1,38 |
| 0,95 | 1,90 | 3 | 1,60 | 2,75 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | |||||
| 3400 | 6800 | 9000 | 3400 | 6800 |
| 1,33 | 1,32 | 1,30 | 2,26 | 2,10 |
| 0,47 | 0,94 | 1,23 | 0,80 | 1,50 |
Anschlusstechnik | iTec | ||||
Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm | |||||
Elektrische Daten | AM80xx und AM85xx | |||
|---|---|---|---|---|
32H | 33E | 33F | 33J | |
| 2,37 | 3,20 | 3,22 | 3,22 |
| 5,10 | 2,10 | 4,10 | 6,80 |
| 10000 | |||
| 480 | |||
| 29,50 | 12,90 | 24,60 | 39,80 |
| 11,65 | 17,19 | 17,71 | 17,22 |
| 0,46 | 1,52 | 0,78 | 0,47 |
| 32 | 106 | 57 | 34 |
| 2,20 | 13,20 | 3,90 | 1,35 |
| 7,70 | 46,30 | 14 | 4,90 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | ||||
| 2700 | 600 | 1400 | 2700 |
| 2,29 | 3,15 | 3,10 | 3,05 |
| 0,65 | 0,20 | 0,45 | 0,86 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | ||||
| 6000 | 1500 | 3000 | 5900 |
| 2,10 | 3,10 | 3 | 2,70 |
| 1,32 | 0,49 | 1 | 1,67 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | ||||
| 9000 | 3000 | 6000 | 9000 |
| 1,85 | 2,98 | 2,70 | 2,30 |
| 1,74 | 0,94 | 1,70 | 2,17 |
| 4,10 | 2 | 3,60 | 5,10 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | ||||
| 9000 | 3400 | 6800 | 9000 |
| 1,85 | 2,95 | 2,60 | 2,30 |
| 1,74 | 1,05 | 1,85 | 2,17 |
Anschlusstechnik | iTec | |||
Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm | ||||
Mechanische Daten | AM8031 | AM8531 | AM8032 | AM8532 | AM8033 | AM8533 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,47 | 1,67 | 0,85 | 2,05 | 1,23 | 2,44 | ||||
| 0,55 | 1,76 | 0,93 | 2,15 | 1,46 | --- | ||||
| 8 | |||||||||
| 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||
| 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | ||||
| 1,80 | 2,40 | 2,40 | 3 | 3 | 3,60 | ||||
| 2,20 | 2,60 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | --- | ||||
Flansch | IEC-Norm/DIN 42955 | |||||||||
| j6 | |||||||||
| N | |||||||||
Schutzart | ||||||||||
| IP65 | |||||||||
| IP54 | |||||||||
| IP65 | |||||||||
Lackfarben | ||||||||||
| Acryl-pulverbeschichtet | |||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||||
Optionale Haltebremse [+] | AM8031 | AM8531 | AM8032 | AM8532 | AM8033 | |||||
| 2 | 3,5 | ||||||||
| 24; +6 % bis -10 % | |||||||||
| 11 | 12 | ||||||||
| 0,33 | 0,36 | ||||||||
| 25 | 35 | ||||||||
| 8 | 15 | ||||||||