Klemmkasten

Hinweis

Verschmutzungen und Beschädigung vermeiden

Achten Sie bei der Demontage des Deckels und Verbindung von Klemmkasten und Leitungen darauf, dass keine Fremdkörper oder Schmutzpartikel in das Innere des Klemmkastens, in den Klemmring oder das M40-Gewinde am Klemmkasten gelangen.

Bei Nichtbeachtung kann die Funktion der Verbindungen beeinträchtigt werden.

Klemmkasten 1:

Konfektionierung der Leistungsleitung und Feedbackleitung

Beachten Sie bei der Leitungskonfektionierung, dass die Größe der drei Blindstopfen-Gewinde im Klemmkasten M40 beträgt.

Klemmkasten 2:
►Darauf achten, dass die Gummidichtung [6] im Deckel [5] nicht verloren geht oder beschädigt wird
►Schrauben [1] bis [4] lösen und herausnehmen
►Deckel [5] entfernen
Klemmkasten 3:
►Klemmring [8] lösen
►Motorleitung [7] durch den Klemmring [8] in Klemmkasten [9] einführen

Motorleitung

Bestellangabe

10 mm² für Motoren mit Klemmkasten

ZK4506-8027-xxxx

16 mm² für Motoren mit Klemmkasten

ZK4506-8018-xxxx

Klemmkasten 4:
►Klemmring [8] am Klemmkasten befestigen
►Leitungsenden laut Belegungsplan an der Klemme anschließen

Wichtig

Den Belegungsplan des Klemmkastens finden Sie unter: Technische Daten AM807x.

►Darauf achten, dass die Dichtung korrekt auf den Klemmkasten aufgelegt wurde
►Deckel [5] wieder montieren