Leitungen
Hinweis | |
Verschmutzungen und Beschädigung vermeiden Achten Sie bei der Verbindung von Dose und Stecker darauf, dass die Pole und das Bauteilinnere nicht verschmutzt oder beschädigt werden. Bei Nichtbeachtung kann die Funktion der Verbindungen beeinträchtigt werden. |
![]() | Tipp zur einwandfreien Anwendung und Konfektionierung:
|
Zur schnelleren und fehlerfreien Installation der Motoren bietet Beckhoff vorkonfektionierte Leitungen an. Diese Leitungen sind getestete Komponenten in Bezug auf verwendetes Material, Abschirmung und Anschlusstechnik. Eine einwandfreie Funktion und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, wie EMV und UL, sind garantiert. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen und Gewährleistungsausschluss verursachen.
Leitungsauswahl
Beckhoff Motorleitungen und Feedbackleitungen unterscheiden sich in der Art der Verlegung, in der Anschlusstechnik und im Aderquerschnitt. In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Zuordnung der verschiedenen Beckhoff Leitungen zu den passenden Servomotoren und Servoverstärkern.
Motorleitungen für Servoverstärker AX5000
Servomotor | Servoverstärker | Bestellschlüssel | Verlegeart |
---|---|---|---|
Flanschgröße F1 bis F3 | |||
| AX5101 bis AX5106, AX520x | ZK4500-8022-xxxx | Hochdynamisch |
ZK4500-8062-xxxx | Torsionsfähig | ||
Flanschgröße F4 bis F6 | |||
| AX5101 bis AX5112, AX520x | ZK4500-8003-xxxx | Feste Verlegung |
ZK4500-8023-xxxx | Hochdynamisch | ||
ZK4500-8063-xxxx | Torsionsfähig | ||
AX5118, AX5125 | ZK4500-8004-xxxx | Feste Verlegung | |
ZK4500-8024-xxxx | Hochdynamisch | ||
ZK4500-8064-xxxx | Torsionsfähig | ||
Flanschgröße F6 bis F7 | |||
| AX5112 bis AX5125 | ZK4500-8025-xxxx | Hochdynamisch |
AX5140 | ZK4500-8027-xxxx | ||
AX5160 | ZK4504-8027-xxxx | ||
| ZK4506-8027-xxxx | ||
| AX5172 | ZK4504-8018-xxxx | Dynamisch |
| ZK4506-8018-xxxx |
Motorleitungen für Multiachs-Servosystem AX8000
Servomotor | Servoverstärker | Bestellschlüssel | Verlegeart |
---|---|---|---|
Flanschgröße F1 bis F3 | |||
AM801x, AM802x, AM803x | AX8108, AX8206 | ZK4800-8022-xxxx | Hochdynamisch |
ZK4800-8062-xxxx | Torsionsfähig | ||
Flanschgröße F4 bis F6 | |||
AM804x, AM854x, AM805x, AM855x, AM806x, AM856x bis P-Wicklung | AX8108, AX8206 | ZK4800-8003-xxxx | Feste Verlegung |
AX8118 | ZK4800-8023-xxxx | Hochdynamisch | |
ZK4800-8063-xxxx | Torsionsfähig | ||
ZK4800-8004-xxxx | Feste Verlegung | ||
ZK4800-8024-xxxx | Hochdynamisch | ||
| ZK4800-8064-xxxx | Torsionsfähig | |
Flanschgröße F6 bis F7 | |||
AM806x, AM856x ab Q-Wicklung AM807x | AX8118 | ZK4800-8025-xxxx | Hochdynamisch |
AX8525 | ZK4800-8525-xxxx | Feste Verlegung | |
AX8540 | ZK4800-8527-xxxx |
Verlängerungsleitungen AX5000 und AX8000
Verlängerungsleitung | AX5000-Motorleitung | AX8000-Motorleitung |
---|---|---|
ZK4501-8022-xxxx | ZK4500-8022-xxxx | ZK4800-8022-xxxx |
ZK4501-8062-xxxx | ZK4500-8062-xxxx | ZK4800-8062-xxxx |
ZK4501-8003-xxxx | ZK4500-8003-xxxx | ZK4800-8003-xxxx |
ZK4501-8023-xxxx | ZK4500-8023-xxxx | ZK4800-8023-xxxx |
ZK4501-8063-xxxx | ZK4500-8063-xxxx | ZK4800-8063-xxxx |
ZK4501-8004-xxxx | ZK4500-8004-xxxx | ZK4800-8004-xxxx |
ZK4501-8024-xxxx | ZK4500-8024-xxxx | ZK4800-8024-xxxx, ZK4800-8524-xxxx |
ZK4501-8064-xxxx | ZK4500-8064-xxxx | ZK4800-8064-xxxx |
ZK4501-8025-xxxx | ZK4500-8025-xxxx | ZK4800-8025-xxxx, ZK4800-8525-xxxx |
ZK4501-8027-xxxx | ZK4500-8027-xxxx, ZK4504-8027-xxxx | ZK4800-8027-xxxx |
Feedbackleitungen AX5000
Servomotor | Bestellschlüssel | Verlegeart |
---|---|---|
AM802x, AM803x | ZK4530-8110-xxxx | Dynamisch |
ZK4531-8110-xxxx | ||
AM804x, AM854x, AM805x, AM855x, AM806x, AM856x AM807x | ZK4530-8010-xxxx | |
ZK4531-8010-xxxx | ||
AM802x AM803x | ZK4510-8110-xxxx | |
ZK4511-8110-xxxx | ||
AM804x, AM854x, AM805x, AM855x, AM806x, AM856x AM807x | ZK4510-8020-xxxx | Hochdynamisch |
ZK4511-8020-xxxx |