Montieren
WARNUNG | |
Heiße Abtriebselemente nicht ohne Persönliche Schutzausrüstung berühren Fassen Sie heiße Abtriebselemente, wie zum Beispiel Kupplungen oder Riemenscheiben, nur mit speziellen Thermo-Handschuhen an. Vermeiden Sie längeren Kontakt mit den heißen Bauteilen. Heiße Bauteile können schwere Brandverletzungen an Körperteilen und Gliedmaßen verursachen. |
Hinweis | |
Antriebselement nicht versetzt montieren Antriebselement zentriert und gerade auf die Motorwelle setzen. Ein Versatz führt zu unzulässigen Vibrationen und zur Zerstörung von Kugellagern und Kupplung. |
- ►Abtriebselement nach Herstellerangaben aufwärmen
- ►Schutzkappe entfernen
- ►Motorwelle entfetten und reinigen
- ►Abtriebselement aus dem Ofen nehmen und zum Arbeitsplatz transportieren
- ►Abtriebselement [1] zentriert und gerade auf die Motorwelle [2] setzen
- ►Unterlegscheibe [3] mit Schraube [4] der Festigkeitsklasse 8.8 und Mutter [5] in das Anzugsgewinde [6] der Motorwelle einsetzen
- ►Mutter [5] festdrehen
Das Abtriebselement wird durch die Mutter auf die Motorwelle aufgezogen.