Flanschbefestigung
In der folgenden Tabelle erhalten Sie Angaben über Bauteilkomponenten zur Befestigung des Motors an der Maschine oder Anlage:
Qualität der Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762 = 8.8 | ||||
|---|---|---|---|---|
Motor | Bohrungsdurchmesser [mm] | Schraubengröße | Anzugsdrehmoment [Nm] | Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 |
AM801x | 4,3 | M4 x 16 | 3 | 4,3 |
AM802x | 5,5 | M5 x 16 | 5,5 | 5,3; DIN 7980 |
AM8x3x | 6 | M5 x 16 | 5,5 | 5,3; DIN 7980 |
AM8x4x | 7 | M6 x 20 | 10 | 6,4 |
AM8x5x | 9 | M8 x 25 | 25 | 8,3 |
AM8x6x | 11 | M10 x 30 | 50 | 10,5 |
AM807x | 13,5 | M12 x 40 | 85 | 13; DIN 7980 |