Leistungsreduzierung
Eine Leistungsreduzierung kann bei hoher Umgebungstemperatur oder bei dem Betrieb in großer Höhe über dem Meeresspiegel erforderlich sein. Zusätzlich ergeben sich bei manchen Motoren Leistungsreduktionen, abhängig vom eingebaute Feedback-System oder der Haltebremse [+]. Betroffen von der Reduktion sind Stillstandsstrom und Stillstandsdrehmoment.
Umgebungstemperatur
fT = Auslastungsfaktor Temperatur
tA = Umgebungstemperatur in °C
Berechnung der Leistungsdaten bei Überschreitung der angegebenen Temperaturgrenze > 40 °C bis 55 °C:
M0_red = M0 x fT
Aufstellhöhe
fH = Auslastungsfaktor Höhe
h = Höhe in Meter
Berechnung der Leistungsdaten bei Überschreitung der angegebenen Aufstellhöhe > 1000 m bis 3000 m:
M0_red = M0 x fH
Umgebungstemperatur und Aufstellhöhe
Berechnung der Leistungsdaten bei Überschreitung der angegebenen Grenzen:
Umgebungstemperatur > 40 °C und Aufstellhöhe > 1000 m und < 3000 m:
M0_red = M0 x fT x fH