Feedback
![]() | Feedbacktausch Das eingebaute Feedback-System kann nachträglich nur durch das Gleiche ersetzt werden. Ein nachträglicher Wechsel des Feedback-Systems ist nicht möglich. Das Feedback darf nur durch Beckhoff-Service getauscht werden. |
In der folgenden Tabelle erhalten Sie Angaben über Systemgenauigkeiten und Auflösungen der Feedback-Systeme des Motors:
Feedback | Auflösung | Systemgenauigkeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|
OCT, Singleturn OCT, Multiturn | 18 Bit | ± 120 Winkelsekunden ~ 0,03° | Standard: AM801x – AM8x6x Standard Lüfter: AM805x – AM8x6x |
Hiperface, Singleturn Hiperface, Multiturn | 18 Bit | ± 120 Winkelsekunden ~ 0,03° | Standard: AM807x |
OCT, Singleturn OCT, Multiturn | 23 Bit | ± 45 Winkelsekunden ~ 0,0125° | Ab Firmware v2.10 |
OCT, Singleturn OCT, Multiturn | 24 Bit | ± 25 Winkelsekunden ~ 0,0069° | SIL 2 Ab Firmware v2.10 |
Resolver | 14 Bit | ± 600 Winkelsekunden ~ 0,17° | Option |