Montage
Hinweis | |
Nur dargestellte Bohrungen verwenden Ausschließlich die abgebildeten Bohrungen für die Montage oder andere in dieser Betriebsanleitung beschrieben Tätigkeiten verwenden. Nicht eingezeichnete Bohrungen können zum Beispiel konstruktiv für Zwecke in der Produktion vorhanden sein. Bei Nichtbeachtung sind Schäden am magnetischen Encodersystem oder am Motor die Folge. |
![]() | Befestigungsflächen säubern Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsflächen ölfrei, fettfrei und unlackiert sind. Wenn nötig, entfernen Sie Schmutzrückständen oder Staub. Montagereihenfolge beachten Montieren Sie das magnetische Encodersystem AL8200 erst nachdem alle Montageschritte des AL8000-Aufbaus getätigt wurden. Anforderung an Schrauben beachten Beachten Sie die minimalen und maximalen Einschraubtiefen der Schrauben. Informationen zu den Einschraubtiefen erhalten Sie in den einzelnen Abschnitten während der Montage. Beachten Sie die zulässigen Drehmomente und Normen. |
Das MES wird vor oder hinter dem Primärteil verbaut, so dass es sich mit dem Primärteil über die Sekundärteile bewegt.
Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse 8.8 | |
---|---|
Schraube | M4 |
Einschraubtiefe | 4 - 4,5 mm |
Anzugsmoment | 2 Nm |
Passstift nach Norm ISO 8734 | |
---|---|
Nenndurchmesser | 5 mm |
Einschraubtiefe | 4 - 4,5 mm |
| Abstand zur Oberseite Primärteil | Verdrehung in Bezug zur | Abstand zur Außenkante des |
---|---|---|---|
| H in mm | Grad | mm |
AL802x | 0 |
0,5 |
±1 |
AL804x | 0 | ||
AL806x-0 | 1 | ||
AL806x-1 | 3 |