Leitungen

Hinweis

Leitung nicht in Schleppketten verlegen

Die Leitung des AL8200 ist fest mit dem Sensorkopf vergossen. Sie ist Teil des verschleißfreien Produktes. Verlegen Sie die Leitung nicht in einer Schleppkette.

Eine begrenzte Lebensdauer oder Schäden am magnetischen Encodersystem sind die Folge. Nichtbeachtung führt zum Erlöschen der Gewährleistung und sonstigen Schadensansprüchen.

Verschmutzungen und Beschädigung vermeiden

Achten Sie bei der Verbindung von Kupplung und Stecker darauf, dass die Pole und das Bauteilinnere nicht verschmutzt oder beschädigt werden.

Bei Nichtbeachtung kann die Funktion der Verbindungen beeinträchtigt werden.

Leitungen 1:

Tipp zur einwandfreien Anwendung und Konfektionierung:

    • Verdrahtung gemäß den geltenden Vorschriften und Normen
    • Verwenden von vorkonfektionierten und abgeschirmten Beckhoff Leitungen

    Zur schnelleren und fehlerfreien Installation der magnetischen Encodersysteme bietet Beckhoff vorkonfektionierte Leitungen an. Diese Leitungen sind getestete Komponenten in Bezug auf verwendetes Material, Abschirmung und Anschlusstechnik. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen und Gewährleistungsausschluss verursachen.