Bedingungen
Bei Transport und Lagerung ist sicherzustellen, dass die magnetischen Encodersysteme nicht beschädigt werden. Beachten Sie die nachfolgenden Kapitel und halten Sie die Bedingungen ein:
- Klimaklasse: 3K3 gemäß EN 60721
- Temperatur: -25 °C bis +70 °C, maximal 20 K/Stunde schwankend
- Luftfeuchtigkeit: relative Feuchte 5 % bis 95 %, keine Betauung
- Verwendung geeigneter Transportmittel
- Verwendung der Originalverpackung des Herstellers
Produktbezeichnung | Abmaße Einzelverpackung [mm] |
---|---|
AL8200-0000-0000 | 390x217x127 |
AL8200-0001-0000 | 240x140x50 |