Spulenteil

Spulenteil 1:

Kraftverlust durch Asymmetrie

Platzieren Sie das Spulenteil der Baureihen AL812x versetzt zu der Magnetplatte.

Bei Nichtbeachtung können Kraftverlust am Linearmotor und Leistungseinbußen an der Maschine oder Anlage die Folge sein.

Spulenteil 2:

Maßzeichnungen für die Ausrichtung

Lesen Sie dazu folgende Kapitel:

Montieren

►Aufnahmefläche am Spulenteil und am Maschinenschlitten reinigen
Spulenteil 3:
►Passstifte [1] in die Bohrungen des Spulenteils [2] einsetzen:

Passstifte

Toleranzfeld

M6

Maximale Einschraubtiefe [mm]

4

Spulenteil 4:
►Auf die Passstifte [2] des Spulenteils den Maschinenschlitten [3] mit den Bohrungen setzen
►Spulenteil ausrichten, dabei zum Beispiel darauf achten, dass alle Bohrungen übereinanderliegen
Spulenteil 5:
►Schrauben [4] einsetzen und über Kreuz von innen nach außen festdrehen

Anzugsdrehmomente beachten:

Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse 8.8

Schraube

M5 x 0,8

Empfohlene Einschraubtiefe [mm]

5

Maximale Einschraubtiefe [mm]

6

Anzugsmoment [Nm]

6

Spulenteil 6:

Vor dem Einbau des vormontierten Maschinenschlittens müssen die Führungsschienen inklusive Führungswagen auf dem Maschinenbett befestigt sein.

Spulenteil 7:
►Montiertes Spulenteil inklusive Maschinenschlitten [5] auf die Führungswagen [6] setzen

Hinweis

Beschädigung durch fehlerhafte Ausrichtung

Durch eine fehlerhafte Ausrichtung der einzelnen Maschinenkomponenten zueinander kann es zu Verspannungen des gesamten Systems kommen, was Beschädigungen der Bauteile zur Folge hat.

  • Beim Anschrauben des Maschinenschlittens ist auf die Ausrichtung des Schlittens zum Maschinenbett und den Führungsschienen zu achten.
Spulenteil 8:
►Schrauben [7] einsetzen und festdrehen