Spannungsversorgung
Mit dem berechneten Offset und anhand folgender Tabellen, können Sie die Verdrahtung der gekoppelten Spulenteile vornehmen.
Leitungen in gleicher Richtung | |||
---|---|---|---|
Offset | L1 | L2 | L3 |
0 | L1 | L2 | L3 |
1 | L3 | L1 | L2 |
2 | L2 | L3 | L1 |
Leitungen entgegengesetzt | |||
---|---|---|---|
Offset | L1 | L2 | L3 |
0 | L2 | L1 | L3 |
1 | L3 | L2 | L1 |
2 | L1 | L3 | L2 |
Leitungen zueinander | |||
---|---|---|---|
Offset | L1 | L2 | L3 |
0 | L2 | L1 | L3 |
1 | L1 | L3 | L2 |
2 | L3 | L2 | L1 |