Leitungen entgegengesetzt
Diese Abbildung zeigt ein Beispiel einer Anordnung zweier Spulenteile mit entgegengesetzt geführten Leitungen.
Die Maße A – B – C entnehmen Sie den nachfolgenden Tabellen.
- A = Minimaler Abstand
- B = Abstand Mitte Passstiftbohrung zu Mitte Passstiftbohrung
- C = Gesamtlänge
AL812x | ||||
|---|---|---|---|---|
Motor 1 | Motor 2 | A | B | C |
[mm] | ||||
AL8121-0Eyz | AL8121-0Eyz | 1 | 164 | 187 |
AL8122-0Eyz | AL8122-0Eyz | 1 | 224 | 287 |
AL8124-0Gyz | AL8124-0Gyz | 1 | 320 | 479 |
AL8126-0Gyz | AL8126-0Gyz | 1 | 512 | 671 |