Leitungen in gleicher Richtung
Diese Abbildung zeigt ein Beispiel einer Anordnung zweier Spulenteile mit Leitungen in gleicher Richtung.
Die Maße A – B – C entnehmen Sie den nachfolgenden Tabellen.
- A = Minimaler Abstand
- B = Abstand Mitte Passstiftbohrung zu Mitte Passstiftbohrung
- C = Gesamtlänge
AL812x | ||||
---|---|---|---|---|
Motor 1 | Motor 2 | A | B | C |
[mm] | ||||
AL8121-0Eyz | AL8121-0Eyz | 51 | 144 | 237 |
AL8122-0Eyz | AL8122-0Eyz | 49 | 192 | 335 |
AL8124-0Gyz | AL8124-0Gyz | 49 | 288 | 527 |
AL8126-0Gyz | AL8126-0Gyz | 49 | 384 | 719 |