Effektive Berechnung
Bei der effektiven Berechnung wird der Verfahrweg der Applikation mit der Länge des effektiven Bereichs des Spulenteils addiert und im Anschluss durch die Länge der Magnetplatte geteilt.
Effektiver Bereich
Im effektiven Bereich befinden sich die Spulen des Spulenteils. In diesem Teil wird die Kraft erzeugt, die den Motor vorwärts treibt. Im übrigen Bauraum ist die Verdrahtung enthalten.
Position | Bedeutung |
|---|---|
A | Passiver Teil der Kabelseite |
B | Passiver Teil der Endseite |
C | Effektiver Bereich |
D | Gehäuselänge = Summe aus A + B + C |
![]() | Beispiel zur effektiven Berechnung: Die hier verwendeten Werte können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen. Verfahrweg = 490 mm Effektiver Bereich des Spulenteils AL8121 = 76 mm Länge der Magnetplatte AL8523 = 384 mm
Benötigte Anzahl an Magnetplatten: (490 mm + 76 mm) / 384 mm = 1,47 Magnetplatten < 2 Magnetplatten sind erforderlich. |
AL812x
Bezeichnung | AL81 | |||
|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 24 | 26 | |
Passiver Teil der Kabelseite A [mm] | 15,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Passiver Teil der Endseite B [mm] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Effektiver Bereich C [mm] | 76 | 124 | 220 | 316 |
Gehäuselänge D [mm] | 93 | 143 | 239 | 335 |