Konventionelle Berechnung

Bei der konventionellen Berechnung wird der Verfahrweg der Applikation mit der Länge des Spulenteils addiert und im Anschluss durch die Länge der Magnetplatte geteilt.

Konventionelle Berechnung 1:

Beispiel zur konventionellen Berechnung:

Verfahrweg = 490 mm

Länge des Spulenteils AL8121 = 93 mm

Länge der Magnetplatte AL8523 = 384 mm

 

Benötigte Anzahl an Magnetplatten:

(490 mm + 93 mm) / 384 = 1,52 Magnetplatten < 2 Magnetplatten sind erforderlich.