Definition und technische Begriffe
Im diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über verschiedene Technische Begriffe und deren Bedeutung.
![]() | Gültigkeitsrahmen berücksichtigen Alle Angaben beziehen sich auf 40 °C Umgebungstemperatur und 60 K Wicklungsübertemperatur. Die Daten können eine Toleranz von +/-10 % aufweisen. |
Spitzenkraft Fmax [N]
Spitzenkraft bei Spitzenstrom Imax. Die zu erreichende Kraft ist abhängig vom Spitzenausgangsstroms der eingesetzten Servoklemme. Die Spitzenkraft erwärmt den Motor stark und darf maximal für 3 Sekunden dauerhaft abgegeben werden; S5-Betrieb.
Spitzenstrom Imax [A]
Effektivwert des Spitzenstroms bei Spitzenkraft Fmax.
Dauerkraft Fc [N]
Verfügbare Dauerkraft im S1-Betrieb nahe Stillstand bei Dauerstrom Ic.
Dauerstrom Ic [A]
Effektivwert des Dauerstroms bei Dauerkraft Fc.
Maximale Geschwindigkeit Vmax [m/s]
Maximale Geschwindigkeit des Linearmotors.
Kraftkonstante Kf [N/A]
Verhältnis von Kraft zu Strom bei Einhaltung des idealen Luftspalts.
Magnetische Anziehungskraft Fa [N]
Anziehungskraft zwischen Magnetplatte und Spulenteil. Besteht auch, wenn kein Strom fließt. Wächst mit der Größe des Spulenteils und ist abhängig von der Größe des Luftspalts. Siehe Kapitel Luftspalt. Steigt um bis zu 10 %, wenn der Spitzenstrom erreicht wird
Verlustleistung PL [W]
Maximale Verlustleistung des Linearmotors. Kann zur Berechnung der Kühlsysteme verwendet werden.
Polpaarabstand [mm]
Distanz über ein Polpaar, Nordpol und Südpol, der Magnetplatte.