AL812x

Leistungsdaten

AL81xx

21-xE

21-xG

22-xE

22-xG

22-xJ

22-xN

24-xJ

24-xN

26-xN

Spitzenkraft Fmax [N] ; 3s

100

100

170

200

220

219

440

440

650

Spitzenstrom Imax [A]

5,6

9

5,6

9

16

32

16

32

32

Dauerkraft Fc [N] ; ΔT = 60K

56

56

112

112

120

120

240

240

360

Dauerstrom Ic [A]

2,8

4,5

2,8

4,5

7,3

15

7,3

15

15

Maximale Nennausgangsspannung
Un [V DC]

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Maximale Geschwindigkeit vmax [m/s]

2,5

4,5

1,3

2,2

3,5

6

1,7

3,5

2,3

Kraftkonstante Kf [N/A]

20

13

40

25

16

8

33

16

24

Magnetische Anziehungskraft Fa [N]

360

360

520

520

520

520

850

850

1250

Wicklungswiderstand-Ph-Ph [Ω]

2,8

1

5,7

2,1

0,9

0,3

1,8

0,5

0,8

Wicklungsinduktivität-Ph-Ph [mH]

13

5,1

26

10

4,3

1

8,6

2,1

3,1

Gegen EMK Ph-Ph [V/m/s]

11

7

23

14

9

5

19

9

14

Dauerverlustleistung PL [W]

50

46

101

93

98

115

195

231

346

Motorkonstante [N²/W]

71

78

143

155

148

125

295

250

375

Thermischer Widerstand [K/W]

1,2

1,3

0,6

0,6

0,6

0,5

0,3

0,3

0,2

Polpaarabstand [mm]

24

Gewicht

Spuleneinheit [kg]

0,6

0,6

0,9

0,9

0,9

0,9

1,6

1,6

2,3

Magnetplatte [kg/m]

2,3

Sensorik

Temperatursensor

LPTC-600

Leitungsdaten und Motordaten

Motorleitung Außendurchmesser [mm]

9

9

9

9

9,5

10,9

9,5

10,9

10,9

Motorleitung Aderquerschnitt

4x1,0 mm2 + 2xAWG26

4x1,0 mm2 + 2xAWG26

4x1,0 mm2 + 2xAWG26

4x1,0 mm2 + 2xAWG26

4x1,5 mm2 + 2xAWG26

4x2,5 mm2 + 2xAWG26

4x1,5 mm2 + 2xAWG26

4x2,5 mm2 + 2xAWG26

4x2,5 mm2 + 2xAWG26

Minimaler statischer Biegeradius

4 x Außendurchmesser

Leitungslänge konfektioniert [m]

0,5

Leitungslänge unkonfektioniert [m]

1

Stecker

itec®

itec®

itec®

itec®

M23

M23

M23

M23

M23

Empfohlene Servoklemmen-Zuordnung

Servoklemme ELMxxxx

7211/
7212

7211/
7212

7211/
7212

7211

7221/
7222

7231

7221/
7222

7231

7231

Die Werte gelten für einen Linear Servomotor, montiert an einer Metallfläche, die mindestens der Motorgröße entspricht, bei einer Flächentemperatur von 20 °C