Typenschild

Typenschild 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Produktname

2

Artikelnummer

3

Beckhoff-Traceability-Number (BTN)

4

Spitzenkraft

5

Dauerkraft

6

Maximale Geschwindigkeit

7

Schutzart

8

Spitzenstrom

9

Dauerstrom

10

Nennspannung

11

Isolationsklasse

12

cURus-Zulassung

13

WEEE-Konformität

14

Herstellungsland

15

UKCA-Kennzeichnung

16

DataMatrix-Code; Beckhoff-Identification-Code (BIC)

17

CE-Konformität

18

Hardware-Index