Typenschlüssel
| AL8 t u v - w x y z - 0000 | Erläuterung | 
|---|---|
| AL8 | Produktbereich Eisenbehaftete Linear Servomotoren der Serie 8 | 
| t | Baureihe 1 = 48 V DC | 
| u | Baubreite 2 = W2; 50 mm | 
| v | Baulänge 1 = 3 | 
| w | Kühlung 0 = Konvektion | 
| x | Wicklunsbuchstabe A … Z | 
| y | Feedback-System 0 = Ohne Feedback | 
| z | Anschlusstechnik 0 = Kabelschwanz ohne Stecker |