Produktmerkmale
Staubgeschütztes IP64-Gehäuse
Die Spulenteile eignen sich für vielseitige Umgebungsbedingungen. Die Spulenteile und Magnetplatten sind voll vergossen und IP64 geschützt, sodass die Komponenten staubdicht und für zeitweiliges Untertauchen geeignet sind.
Neodym-Permanentmagnete
In der Magnetplatte sind Neodym-Permanentmagnete verbaut. Neodym ist ein hartmagnetischer Werkstoff mit starken Magnetfeldern, die hohe Kräfte ermöglichen.
Ankopplung an Servoklemme
Die Spulenteile sind mit vorkonfektionierten Leitungen und Steckern erhältlich. Dadurch wird der Verkabelungsaufwand deutlich reduziert und Verdrahtungsfehler vermieden. Eine Ankopplung kann an Servoklemmen erfolgen.
Elektronische Kommutierung in der Servoklemme
Die Kommutierung des Motors erfolgt elektronisch. Die drei Spulen werden aus einer Brückenschaltung versorgt.
Temperatursensor
Für die Überwachung und Messung der Wicklungstemperatur und zum Schutz des Motors gegen Überhitzung ist ein Temperatursensor LPTC-600 verbaut. Dieser kann vom Anwender ausgelesen werden.
Temperaturwarnung und Abschaltung
- Motor-Warntemperatur bei 80 °C
- Motor-Abschalttemperatur bei 100 °C
Identische Breite der Linearmotoren
Innerhalb einer Baubreite, wie zum Beispiel AL812x, haben die Spulenteile eine identische Baubreite und können somit zusammen auf einer Magnetbahn betrieben und beliebig kombiniert werden.