Offset-Berechnung

Die Verdrahtung führen Sie nach der Anordnung der Spulenteile durch. Für die Verdrahtung müssen Sie den Offset berechnen. Der Offset gibt an, um wie viele Spulen das Drehfeld im zweiten Spulenteil verschoben ist.

Berechnen Sie den Offset mit folgender Formel: (PDM1M2/16) MOD 3

Informationen zu PDM1M2 finden Sie im Kapitel: Elektrischer Anschluss

Informationen zur Verdrahtung finden Sie im Kapitel: Spannungsversorgung

Offset-Berechnung 1:

Beispiel 1: AL8042 und AL8042 mit Leitungen entgegengesetzt

PDM1M2 = 208 mm

Offset = (208/16) MOD 3 = 1

Beispiel 2: AL8042 und AL8042 mit Leitungen entgegengesetzt

PDM1M2 = 192 mm

Offset = (192/16) MOD 3 = 0