Anschluss an den Kühlkreislauf

Hinweis

Beschädigungen durch fehlerhafte Abdichtung

Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen zur Abdichtung der Anschlüsse können Schäden am Motor und der gesamten Anlage die Folge sein.

  • Die Abdichtung der Kühlanschlüsse darf ausschließlich über die Stirnflächen der Wasseranschlüsse erfolgen
  • Zur Abdichtung dürfen keine Kegelverschraubungen oder Dichtmittel im Gewinde (Flüssigdichtmittel, Teflonband, Hanf etc.) verwendet werden
  • Die nutzbare Gewindetiefe sowie das maximale Anzugsmoment in Aluminium sind zu berücksichtigen

Für den Anschluss der Kühlschläuche empfehlen wir Steckverschraubungen mit Außengewinde:

Spulenteil

Außengewinde

AL804x

M5

AL806x-1xxx

G 1/8 “

 

Anschluss an den Kühlkreislauf 1:
►Stopfen [1] vorne am Spulenteil entfernen

Bei AL804x:

►Stopfen an der gegenüberliegenden Seite des Spulenteils entfernen
Anschluss an den Kühlkreislauf 2:
►Steckverschraubungen [2] in die vorgesehenen Bohrungen einschrauben

Bei AL804x:

►Steckverschraubungen an der gegenüberliegenden Seite des Spulenteils einschrauben

Hinweis

Verkürzte Lebensdauer der Kühlschläuche aufgrund von Algenbildung

Bei Auswahl der falschen Schläuche kann es im Kühlsystem zur Algenbildung kommen. Dies kann zu einer verkürzten Lebensdauer der Kühlschläuche und geminderten Leistung des Motors führen.

  • Verwenden Sie zum Anschluss der Wasserkühlung lichtundurchlässige Kühlschläuche
  • Fügen Sie den Kühlmittel geeignete chemische Zusätze hinzu

Für den Anschluss an den Steckverschraubungen empfehlen wir folgende Größen für Kühlschläuche:

Spulenteil

Schlauch

Innendurchmesser

Außendurchmesser

[mm]

AL804x

4

6

AL806x-1xxx

6

8

 

Anschluss an den Kühlkreislauf 3:
►Kühlschläuche [3] in die Steckverschraubungen einstecken

Bei AL804x:

►Kühlschläuche an der gegenüberliegenden Seite des Spulenteils anschließen