Typenschlüssel

AL8 t u v - 0000 - 0000

Erläuterung

AL8

Produktbereich

    • Eisenbehaftete Linear Servomotoren der Serie 8

t

Baureihe

    • 5 = Magnetplatte

u

Baubreite

    • 2 = W2; 50 mm
      4 = W4; 80 mm
      6 = W6; 130 mm

v

Baulänge

    • 1 = Kurz
      2 = Mittel
      3 = Lang

0000 - 0000

Nicht belegt