Spulenteil

Spulenteil 1:

Kraftverlust durch Asymmetrie

Platzieren Sie das Spulenteil bei der Baureihe AL806x-1xxx symmetrisch zur Magnetplatte. Bei den Baureihen AL8x2x, AL804x und AL806x-0xxx ist das Spulenteil versetzt zu der Magnetplatte anzuordnen.

Bei Nichtbeachtung können Kraftverlust am Linearmotor und Leistungseinbußen an der Maschine oder Anlage die Folge sein.

Spulenteil 2:

Maßzeichnungen für die Ausrichtung

Lesen Sie dazu folgende Kapitel:

Montieren

►Aufnahmefläche am Spulenteil und am Maschinenschlitten reinigen
Spulenteil 3:
►Passstifte [1] in die Bohrungen des Spulenteils [2] einsetzen:

Passstifte

Toleranzfeld

M6

Maximale Einschraubtiefe [mm]

4

Spulenteil 4:
►Auf die Passstifte [2] des Spulenteils den Maschinenschlitten [3] mit den Bohrungen setzen
►Spulenteil ausrichten, dabei zum Beispiel darauf achten, dass alle Bohrungen übereinanderliegen
Spulenteil 5:
►Schrauben [4] einsetzen und über Kreuz von innen nach außen festdrehen

Anzugsdrehmomente beachten:

Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse 8.8

Schraube

M5 x 0,8

Empfohlene Einschraubtiefe [mm]

5

Maximale Einschraubtiefe [mm]

6

Anzugsmoment [Nm]

6

Spulenteil 6:

Vor dem Einbau des vormontierten Maschinenschlittens müssen die Führungsschienen inklusive Führungswagen auf dem Maschinenbett befestigt sein.

Spulenteil 7:
►Montiertes Spulenteil inklusive Maschinenschlitten [5] auf die Führungswagen [6] setzen

Hinweis

Beschädigung durch fehlerhafte Ausrichtung

Durch eine fehlerhafte Ausrichtung der einzelnen Maschinenkomponenten zueinander kann es zu Verspannungen des gesamten Systems kommen, was Beschädigungen der Bauteile zur Folge hat.

  • Beim Anschrauben des Maschinenschlittens ist auf die Ausrichtung des Schlittens zum Maschinenbett und den Führungsschienen zu achten.
Spulenteil 8:
►Schrauben [7] einsetzen und festdrehen