Leitungen

Hinweis

Schäden am Motor durch falsche Verlegart

Die Leitung des AL8000 ist fest mit dem Linearmotor vergossen. Sie ist Teil des verschleißfreien Produktes. Eine falsche Verlegart kann zu einer begrenzten Lebensdauer oder Schäden am Linearmotor führen. Nichtbeachtung der Bestimmungen führt zum Erlöschen der Gewährleistung und sonstigen Schadensansprüchen.

  • Verlegen Sie die Leitung nicht in einer Schleppkette

Hinweis

Kontaktprobleme durch Verunreinigungen

Durch Schmutz und Verunreinigungen zwischen Kopplung und Stecker können die Funktionen der Verbindung beeinträchtigt werden.

  • Achten Sie bei der Verbindung von Kupplung und Stecker darauf, dass die Pole und das Bauteilinnere nicht verschmutzt oder beschädigt werden
Leitungen 1:

Maximale Leitungslängen sind abhängig vom eingesetzten Servoverstärker

Zu lange Leitungen zwischen Motor und Servoverstärker können zu Spannungsabfällen, Signalverzögerungen und höherer Störanfälligkeit führen. Je nach ausgewähltem Servoverstärker können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, um längere Leitungen einzusetzen.

  • Entnehmen Sie die Dimensionierung der Kabellängen den Handbüchern des eingesetzten Servoverstärkers.
  • Verwenden Sie zusätzliche Komponenten wie Netzfilter oder Motordrosseln.

Informationen zu den maximalen Leitungslängen des Servoverstärkers AX5000 finden Sie unter diesem Link AX5000.

Informationen zu den maximalen Leitungslängen des Servoverstärkers AX8000 finden Sie unter diesem Link AX8000.

Leitungen 2:

Tipp zur einwandfreien Anwendung und Konfektionierung:

    • Verdrahtung gemäß den geltenden Vorschriften und Normen
    • Verwenden von vorkonfektionierten und abgeschirmten Beckhoff Leitungen

    Zur schnelleren und fehlerfreien Installation der Motoren bietet Beckhoff vorkonfektionierte Leitungen an. Diese Leitungen sind getestete Komponenten in Bezug auf verwendetes Material, Abschirmung und Anschlusstechnik. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen und Gewährleistungsausschluss verursachen.