itec®-Stecker
Pin-Belegung Leitungsdurchmesser 1,0 mm² | |||
---|---|---|---|
Kontakt | Funktion | Farbe | Aderkennzeichnung |
A | U | Schwarz | 1 |
B | W | Schwarz | 3 |
C | V | Schwarz | 2 |
1 | --- | --- | --- |
2 | --- | --- | --- |
3 | Temperatur+/Us | Weiß | --- |
4 | Temperatur-/GND | Blau | --- |
5 | Schirm | Schirm | --- |
PE | PE | Grün/Gelb | --- |