Gesamteinbauhöhe
Sie können die Gesamteinbauhöhe und den damit verbundenen Luftspalt zwischen der Unterseite des Spulenteils und der Oberseite der Magnetplatte bei Toleranzabweichungen vergrößern. Toleranzabweichungen können entstehen durch:
- Abweichungen in der Parallelität oder
- Abweichungen in der Ebenheit der Montagefläche
![]() | Leistungseinbußen bei erhöhtem Luftspalt beachten Bei erhöhter Gesamteinbauhöhe und Vergrößerung des Luftspalts können Leistungseinbußen auftreten. Diese folgen einer nicht linearen Funktion. Beachten Sie dazu das Diagramm im Kapitel: Abhängigkeiten. Luftspalt nicht verringern Durch eine Verringerung des Luftspalts erhöhen sich die Anziehungskräfte zwischen dem Spulenteil und der Magnetbahn. Dies erfordert größere Führungen und eine steifere Auslegung der Maschine oder Anlage. |
Über die folgende Tabelle und Abbildung erhalten Sie Informationen zu den Gesamteinbauhöhen der Baureihen:
Baureihe | Einbauhöhe „X“ [mm] |
|---|---|
AL802x | 40 ± 0,1 |
AL804x | 40 ± 0,1 |
AL806x-0xxx | 45 ± 0,1 |
AL806x-1xxx | 47 ± 0,1 |
Position | Beschreibung |
|---|---|
1 | Maschinenschlitten |
2 | Spulenteil |
3 | Magnetplatte |
4 | Maschinenbett |