Effektive Berechnung

Bei der effektiven Berechnung wird der Verfahrweg der Applikation mit der Länge des effektiven Bereichs des Spulenteils addiert und im Anschluss durch die Länge der Magnetplatte geteilt.

Effektiver Bereich

Im effektiven Bereich befinden sich die Spulen des Spulenteils. In diesem Teil wird die Kraft erzeugt, die den Motor vorwärts treibt. Im übrigen Bauraum ist die Verdrahtung enthalten.

Effektive Berechnung 1:

Position

Bedeutung

A

Passiver Teil der Kabelseite

B

Passiver Teil der Endseite

C

Effektiver Bereich

D

Gehäuselänge = Summe aus A + B + C

Effektive Berechnung 2:

Beispiel zur effektiven Berechnung:

Die hier verwendeten Werte können Sie den nachfolgenden Tabellen entnehmen.

Verfahrweg = 490 mm

Effektiver Bereich des Spulenteils AL8041 = 76 mm

Länge der Magnetplatte AL8542 = 288 mm

 

Benötigte Anzahl an Magnetplatten:

(490 mm + 76 mm)/288 mm = 1,97 Magnetplatten < 2 Magnetplatten sind erforderlich

AL802x

Bezeichnung

AL80

21

22

24

26

Passiver Teil der Kabelseite A [mm]

15,5

17,5

Passiver Teil der Endseite B [mm]

1,5

Effektiver Bereich C [mm]

76

124

220

316

Gehäuselänge D [mm]

93

143

239

335

AL804x

Bezeichnung

AL80

41

42

43

44

45

46

48

Passiver Teil der Kabelseite A [mm]

15,5

17,5

22,5

Passiver Teil der Endseite B [mm]

1,5

Effektiver Bereich C [mm]

76

124

172

220

268

316

412

Gehäuselänge D [mm]

93

143

191

239

287

335

436

AL806x

Konvektionsgekühltes Spulenteil

Bezeichnung

AL80

64-0

65-0

66-0

6A-0

Passiver Teil der Kabelseite A [mm]

17,5

17,5

17,5

22,5

Passiver Teil der Endseite B [mm]

1,5

Effektiver Bereich C [mm]

220

268

316

508

Gehäuselänge D [mm]

239

287

335

532

Wassergekühltes Spulenteil

Bezeichnung

AL80

66-1

6A-1

6B-1

6F-1

Passiver Teil der Kabelseite A [mm]

31,5

Passiver Teil der Endseite B [mm]

2,5

Effektiver Bereich C [mm]

316

508

556

748

Gehäuselänge D [mm]

350

542

590

782