Angaben für Betrieb und Umgebung
Hinweis | |
Reduzierte Lebenszeit durch unsachgemäßen Betrieb Durch den kurzfristigen oder dauerhaften Betrieb außerhalb der hier aufgeführten Angaben kann sich die Lebenszeit der Spulenteile verkürzen.
|
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
Klimaklasse Betrieb | 3K3 nach EN 60721 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | + 5 °C bis + 40 °C |
Umgebungstemperatur beim Transport | - 25 °C bis + 70 °C, maximal 20 K/Stunde schwankend |
Umgebungstemperatur bei der Lagerung | - 25 °C bis + 70 °C, maximal 20 K/Stunde schwankend |
Leistungsreduzierung, „Derating“ | Keine Leistungsreduzierung bis 1000 m Aufstellhöhe über Normalnull. |
Aufstellhöhe | Bei Aufstellhöhen über 1000 m über Normalnull und 40 °C: 6 % bei 2000 m über Normalnull |
Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung | 5 % bis 95 % relative Feuchte, nicht betauend |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
Belüftung | Luftgekühlt oder wassergekühlt |
Isolierstoffklasse | B |
Schutzart | IP64 |
Vibrationsfestigkeit | 50 g, 10…2000 Hz gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | 100 g, 6 ms gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Anforderungen | Gemäß EN 61800-3:2004 + A1:2012 |
Zulassungen | CE, cURus, UKCA |