Montage der Spuleneinheit
Die Befestigungsfläche muss stets frei von Verschmutzung sein. Teilchen > 0,1 mm können eine fehlerhafte Anordnung verursachen und den Linearmotor beschädigen.
Das Anbringen der Spuleneinheit auf der gereinigten Befestigungsfläche des Schlittens wird nicht von magnetischen Anziehungskräften behindert!
Eine Achsenreferenz für die Spuleneinheit (CR) wird wie folgt erreicht:
- Zwei Passstifte neben der ersten und der letzten Schraube der Spuleneinheit
- Fräsreferenz entlang der ganzen Wegstrecke (Innenradius < 0,2 mm)
![Montage der Spuleneinheit 1:](Images/png/513377547__Web.png)
Vorgehensweise:
- Spuleneinheit in das Magnetjoch einsetzen und auf der Befestigungsfläche platzieren
- Spuleneinheit an der Achsenreferenz ausrichten
- Spuleneinheit mit Schrauben befestigen
- Beachten Sie das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment!
Sie erhalten die exakten Luftspaltabmessungen (A1 und A2) nur dann, wenn die oben genannten Referenzen und Maße eingehalten werden.
Bei Anwendungen, die Vibrationen unterworfen sind, müssen die Schrauben gesichert werden (z. B. mit Klemmringen oder Schraubensicherungslack)
![]() | Thermischer Schutz Wenn der Linearmotor kontinuierlich mit Nennleistung betrieben wird, Wärmeleitpaste einsetzen, um den thermischen Kontakt zwischen Spuleneinheit und Befestigungsfläche zu optimieren. |