Lagerung
|
Klimaklasse: |
2K3 nach EN 60721 |
|
Lagertemperatur: |
-25 °C - +70 °C, max. 20 K/Stunde schwankend |
|
Luftfeuchtigkeit: |
relative Feuchte 5% - 95%, nicht kondensierend |
|
Lagerdauer: |
ohne Einschränkung |
|
Nur in der Originalverpackung des Herstellers lagern | |