Dokumentierte Motoren – AL38xx
|
Linear Servomotor |
Geschwindigkeit |
Spitzenkraft für 3 s |
Dauerkraft |
Spitzenstrom |
|---|---|---|---|---|
|
AL3803-0000-000x |
2,7 m/s |
FP = 700 N |
Fca = 141 N |
Ica = 5,6 A |
|
AL3803-0001-000x |
6,6 m/s |
FP = 700 N |
Fca = 141 N |
Ica = 13,9 A |
|
AL3806-0000-000x |
2,7 m/s |
FP = 1400 N |
Fca = 282 N |
Ica = 11,3 A |
|
AL3806-0001-000x |
6,6 m/s |
FP = 1400 N |
Fca = 282 N |
Ica = 28,0 A |
|
AL3809-0000-000x |
2,7 m/s |
FP = 2100 N |
Fca = 423 N |
Ica = 16,9 A |
|
AL3809-0001-000x |
6,6 m/s |
FP = 2100 N |
Fca = 423 N |
Ica = 42,0 A |
|
AL3812-0000-000x |
2,7 m/s |
FP = 2800 N |
Fca = 564 N |
Ica = 22,6 A |
|
AL3812-0001-000x |
6,6 m/s |
FP = 2800 N |
Fca = 564 N |
Ica = 56,0 A |
|
AL3818-0000-000x |
2,7 m/s |
FP = 4200 N |
Fca = 846 N |
Ica = 34,0 A |