Belegungsplan
Pin-Belegung | Signalbeschreibung | MES AL2200 | LIKA SMS-V1 | SIKO LE100 | N J* LIA1Vss | SONY PL101 |
---|---|---|---|---|---|---|
X1 – PE | PE / GND | Schirm | Schirm | Schirm | weiß/grün | Schirm |
X2 – 1 | SIN + | Grün | Gelb | Rot | Grün | Blau |
X2 – 2 | GND | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß |
X2 – 3 | COS + | Blau | Grün | Gelb | Blau | Orange |
X2 – 4 | + 5 VDC | Braun | Rot | Braun | Braun | Rot |
X2 – 5 | DATA + | --- | Weiß | Blau | Grau | Pink |
X2 – 6 | US 9 V | --- | --- | --- | --- | --- |
X2 – 7 | REF Z - | --- | --- | --- | --- | --- |
X2 – 8 | Clock + | --- | --- | --- | --- | --- |
X2 – 9 | SIN - | Gelb | Blau | Orange | Gelb | Gelb |
X2 – 10 | GND sense | Grau | --- | --- | --- | --- |
X2 – 11 | COS - | Rot | Orange | Grün | Rot | Grau |
X2 – 12 | + 5 V sense | Pink | --- | --- | --- | --- |
X2 – 13 | DATA - | --- | --- | Pink | Pink | Grün |
X2 – 14 | REF Z + | --- | --- | --- | --- | --- |
X2 – 15 | Clock - | --- | --- | --- | --- | --- |
Jumper
Mit den Jumpern kann die Verdrahtung des Temperaturkontakts bestimmt werden.
Connector-Box | Verbindung des Temperaturkontakts | Platzierung des Jumpers |
---|---|---|
Standard AL225x-0001 | Temperaturkontakt (T) verbunden mit Motorleitung (X3) | Jumper oben |