Belegungsplan
| Pin | Signal | Heidenhain / AMO EnDat 2.2 | Renishaw* | RLS* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 V | 3,6 V – 14 V | ||||
| X1 – PE | PE / GND | Schirm | Schirm | Schirm | Schirm | 
| X2 – 2 | GND | Weiß / Grün | Weiß / Grün | Weiß | Weiß | 
| X2 – 4 | +5 VDC | Braun / Grün | --- | Braun | Braun | 
| X2 – 5 | DATA+ / SLO+ | Grau | Grau | Grau | Blau | 
| X2 – 6 | + 11 VDC | --- | Braun / Grün | --- | --- | 
| X2 – 8 | Clock + / MA+ | Violett | Violett | Violett | Grün | 
| X2 – 10 | GND sense | Weiß | --- | Grün | Pink | 
| X2 – 12 | +5 V sense | Blau | --- | Braun | Grau | 
| X2 – 13 | DATA- / SLO- | Pink | Pink | Pink | Rot | 
| X2 – 15 | Clock- / MA- | Gelb | Gelb | Gelb | Gelb | 
| *Bei großen Kabellängen und einer kontrollierten Stromversorgung von + 5 V DC empfehlen wir die Sensorkontakte zu überbrücken. Dies kompensiert Spannungsabfälle. Brücken Sie: X2-4 mit X2-12 und X2-2 mit X2-10 | |||||
Jumper
Mit den Jumpern kann die Verdrahtung des Temperaturkontakts bestimmt werden.
| Connector-Box | Verbindung des Temperaturkontakts | Platzierung des Jumpers | 
|---|---|---|
| Standard AL2250-0002 | Temperaturkontakt (T) verbunden mit Geberleitung (X2) | Jumper unten |