Hinweise zur Connector-Box AL225x
Die Sicherheitshinweise dienen der Gefahrenabwehr und sind bei Installation, Inbetriebnahme, Produktion, Störungsbeseitigung, Wartung, und Versuchs- oder Testaufstellungen unbedingt zu beachten. Die Connector-Boxen der Serie AL225x sind nicht eigenständig lauffähig und werden immer in eine Maschine oder Anlage eingebaut. Nach dem Einbau müssen die vom Maschinenbauer erstellte Dokumentation und die Sicherheitshinweise gelesen und angewandt werden.
| |
Akute Verletzungsgefahr durch hohe elektrische Spannung!
|
| |
Verletzungsgefahr durch Ausfall des Antriebssystems! Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall des Antriebssystems ist der Maschinenbauer dafür verantwortlich, dass die angeschlossenen Motoren und die Maschine in einen sicheren Zustand gebracht werden. |
| |
Vorsicht Verletzungsgefahr durch Stromschlag! Entfernen Sie immer die Motor- und die Feedbackleitungen von der Connector-Box zum Servoverstärker, wenn Sie die Connector-Box öffnen. |
![]() | Auswahl der Motor- und Feedbackleitungen! Wir empfehlen beim Anschluss von Linearantrieben schleppkettenfähige, hochdynamische Motor- und Feedbackleitungen. |
Hinweis | |
Gefahr für Personen, Umwelt oder Geräte
|