AL28xx-1 wassergekühlt

Elektrische Daten

AL2818-100x

AL2830-100x

AL2845-100x

     Maximale Geschwindigkeit (vmax)

 

N

3 m/s

2,5 m/s

 

S

6 m/s

     Spitzenstrom (IPa)

 

N

19,6 A

27 A

41 A

 

S

41 A

65 A

98 A

     Dauerstrom luftgekühlt (Ica)

 

N

6,1 A

8,5 A

12,6 A

 

S

12,7 A

20,4 A

30,6 A

     Dauerstrom wassergekühlt (Icw)

 

N

6,5 A

8,9 A

13,4 A

 

S

13,4 A

21,5 A

32,3 A

     Kraftkonstante (Kf)

 

N

186 N/A

225 N/A

 

S

90 N/A

93 N/A

     Wicklungswiderstand-Ph-Ph (Rf)

 

N

8,8 Ω

7,8 Ω

5,2 Ω

 

S

2,0 Ω

1,32 Ω

0,88 Ω

     Wicklungsinduktivität-Ph-Ph (Lf)

 

N

70 mH

62 mH

42 mH

 

S

16 mH

10 mH

6 mH

     Gegen EMK Ph-Ph (Bemf)

 

N

107,48 V/m/s

129,40 V/m/s

 

S

53,74 V/m/s

     Polpaarabstand

24 mm

     Dauerverlustleistung (Pca)

726 W

1209 W

1804 W

     Motorkonstante (Km)

2580 N²/W

4300 N²/W

6450 N²/W

     Thermischer Widerstand (Rth)

0,10 °C/W

0,06 °C/W

0,04 °C/W

     Thermische Zeitkonstante

87 s

Mechanische Daten

AL2818-100x

AL2830-100x

AL2845-100x

     Dauerkraft Wassergekühlt (Fcw)

1200 N

2000 N

3000 N

     Dauerkraft Luftgekühlt (Fca)

1140 N

1900 N

2850 N

     Spitzenkraft (FP)

2700 N

4500 N

6750 N

     Magnetische Anziehungskraft (Fa)

4900 N

8300 N

12450 N

Gewicht

     Magnetplatte (Ms)

10,5 kg/m

     Spuleneinheit (Mp)

7,3 kg

12,3 kg

18,2 kg

Servoverstärker-Zuordnung

     Linearmotor-Wicklung

N

AX5112

AX5118

     Linearmotor-Wicklung

S

AX5118

AX5125

AX5140

Motordaten

     Aufbau

3-Phasen-Synchron Linearmotoren; 400…480 V AC

     Temperatursensor

PTC 1 kΩ & KTY83-122

     Luftspalt

0,5 mm

Leitungslängen

AL2818-100x

AL2830-100x

AL2845-100x

     Unkonfektioniert

1 m

     Konfektioniert

0,5 m

---

     Minimaler Biegeradius, statisch

4 x Leitungsdurchmesser

Motorleitung

     Außendurchmesser

N

11,9 mm

16,9 mm

S

11,9 mm

16,9 mm

     Aderquerschnitt

N

4 x 2,5 mm²

4 x 6 mm

S

4 x 2,5 mm²

4 x 6 mm²

Temperatursensorleitung

     Außendurchmesser

4,3 mm

     Aderquerschnitt

4 x 0,14 mm²