AL20xx
Elektrische Daten | AL2003 | AL2006 | AL2009 | AL2012 | AL2015 | AL2018 | AL2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Geschwindigkeit (vmax) | ||||||||
| N | --- | 3,5 m/s | 2,5 m/s | 3,5 m/s | |||
| S | 7 m/s | ||||||
Spitzenstrom (IPa) | ||||||||
| N | --- | 6,5 A | 13,1 A | 13,5 A | 19,6 A | 26,2 A | |
| S | 6,5 A | 13,1 A | 19,6 A | 26,2 A | 32,7 A | 41,0 A | 52,0 A |
Dauerstrom (Ica) | ||||||||
| N | --- | 2,15 A | 2,14 A | 4,30 A | 4,46 A | 6,45 A | 8,60 A |
| S | 2,28 A | 4,30 A | 6,45 A | 8,60 A | 10,75 A | 13,36 A | 17,20 A |
Kraftkonstante (Kf) | ||||||||
| N | --- | 93 N/A | 140 N/A | 93 N/A | 112 N/A | 93 N/A | |
| S | 46,5 N/A | 44,9 N/A | 46,5 N/A | ||||
Wicklungswiderstand-Ph-Ph (Rf) | ||||||||
| N | --- | 14,4 Ω | 21,6 Ω | 7,2 Ω | 8,6 Ω | 4,82 Ω | 3,62 Ω |
| S | 7,8 Ω | 3,6 Ω | 2,42 Ω | 1,8 Ω | 1,44 Ω | 1,18 Ω | 0,92 Ω |
Wicklungsinduktivität-Ph-Ph (Lf) | ||||||||
| N | --- | 108 mH | 162 mH | 54 mH | 64 mH | 36 mH | 28 mH |
| S | 60 mH | 28 mH | 18 mH | 14 mH | 10,8 mH | 8,8 mH | 6,8 mH |
Gegen EMK Ph-Ph (Bemf) | ||||||||
| N | --- | 53,74 V/m/s | 80,67 V/m/s | 53,74 V/m/s | 65,05 V/m/s | 53,74 V/m/s | |
| S | 26,87 V/m/s | ||||||
Polpaarabstand | 24 mm | |||||||
Dauerverlustleistung (Pca) | 90 W | 150 W | 225 W | 300 W | 375 W | 450 W | 600 W | |
Motorkonstante (Km) | 185 N²/W | 380 N²/W | 570 N²/W | 760 N²/W | 950 N²/ W | 1140 N²/W | 1520 N²/ W | |
Thermischer Widerstand (Rth) | 0,96 °C/W | 0,48 °C/W | 0,32 °C/W | 0,24 °C/W | 0,19 °C/W | 0,16 °C/W | 0,12 °C/W | |
Thermische Zeitkonstante | 77 s | |||||||
Mechanische Daten | AL2003 | AL2006 | AL2009 | AL2012 | AL2015 | AL2018 | AL2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dauerkraft Luftgekühlt (Fca) | 75 N | 200 N | 300 N | 400 N | 500 N | 600 N | 800 N | |
Spitzenkraft (FP) | 225 N | 450 N | 675 N | 900 N | 1125 N | 1350 N | 1800 N | |
Magnetische Anziehungskraft (Fa) | 500 N | 950 N | 1325 N | 1700 N | 2075 N | 2450 N | 3400 N | |
Gewicht | ||||||||
Magnetplatte (Ms) | 3,8 kg/m | |||||||
Spuleneinheit (Mp) | 0,9 kg | 1,5 kg | 2,0 kg | 2,6 kg | 3,2 kg | 3,8 kg | 5,2 kg | |
Servoverstärker-Zuordnung | ||||||||
Linearmotor-Wicklung | N | --- | AX5x03 | AX5x06 | AX5112 | |||
Linearmotor-Wicklung | S | AX5x03 | AX5x06 | AX5112 | AX5118 | |||
Motordaten | ||||||||
Aufbau | 3-Phasen-Synchron-Linearmotoren; 400…480 V AC | |||||||
Temperatursensor | PTC 1 kΩ & KTY83-122 | |||||||
Luftspalt | 0,5 mm | |||||||
Leitungslängen | AL2003 | AL2006 | AL2009 | AL2012 | AL2015 | AL2018 | AL2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unkonfektioniert | 1 m | ||||||
Konfektioniert | 0,5 m | ||||||
Minimaler Biegeradius, statisch | 4 x Leitungsdurchmesser | ||||||
Motorleitung | |||||||
Außendurchmesser | 9,60 mm | 11,90 mm | |||||
Aderquerschnitt | 4 x 1,0 mm² | 4 x 2,5 mm² | |||||
Temperatursensorleitung | |||||||
Außendurchmesser | 4,30 mm | ||||||
Aderquerschnitt | 4 x 0,14 mm² | ||||||