Auslegung der Verdrahtung
Mit dem im vorherigen Kapitel berechneten Offset kann anhand folgender Tabelle die Verdrahtung der gekoppelten Motoren vorgenommen werden. Es wird jeweils aufgeführt, wie die Phasen von Motor 1 (L1, L2, L3) auf die Phasen von Motor 2 (L1‘, L2‘, L3‘) gelegt werden.
|
|
Leitungen der Motoren zeigen in dieselbe Richtung |
Leitungen der Motoren zeigen nach außen |
Leitungen der Motoren zeigen nach innen |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Offset = 0 |
L1/L1‘ L2/L2‘ L3/L3‘ |
L1/L1‘ L2/L3‘ L3/L2‘ |
L1/L1‘ L2/L3‘ L3/L2‘ |
|
Offset = 1 |
L1/L3‘ L2/L1‘ L3/L2‘ |
L1/L2‘ L2/L1‘ L3/L3‘ |
L1/L3‘ L2/L2‘ L3/L1‘ |
|
Offset = 2 |
L1/L2‘ L2/L3‘ L3/L1‘ |
L1/L3‘ L2/L2‘ L3/L1‘ |
L1/L2‘ L2/L1‘ L3/L3‘ |


