KTY-Spezifikation

Diagramm des KTY-Fühlers

Abbild einer Widerstandsschaltung

KTY-Spezifikation 1:

KTY-Spezifikation 2:

Der KTY 83-122 Fühler hat einen stabilen und graduellen Temperaturkoeffizienten. Der KTY liefert eine Temperaturerfassung in einem hochgradigen Bereich. Dadurch eignet er sich besonders gut für die Beobachtung der Spulentemperatur.

Der Fühler benötigt einen ständigen Strom von 0 bis 2 mA. Der Widerstand verhält sich nicht linear mit der Temperatur. Ein lineares Strom-Temperaturverhältnis erhält man mit einer Widerstandschaltung. Die Grundgenauigkeit liegt bei etwa ±5ºC (mit Messwiderständen).

T (ºC)

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

RKTY (Ω)

972

1010

1049

1130

1214

1301

1392

1487

1585

1687

1792

1900

2012