Montagereihenfolge der Arbeitseinheit
Befestigen der Spuleneinheit | |
| Beachten Sie folgende Hinweise, bevor Sie mit der Montage anfangen. Die Ebenheit der Aufnahmefläche für die Spuleneinheit muss unterhalb von 0,1 mm liegen. Die Spuleneinheit muss parallel zur Magnetplatte montiert werden. Die Parallelität muss geringer als 0,20 mm sein. Hierfür können die Seiten der Spuleneinheit oder die runden Bohrungen in der Aufnahmefläche verwendet werden. Passstifte können in den runden Bohrungen eingesetzt werden. Die seitliche Positionierung der Spuleneinheit gegenüber den Magnetplatten ist nicht sehr kritisch. Eine Toleranz bis zu ±0,5 mm ist zulässig. |
Pos.-Nr. | Erläuterung | Pos.-Nr. | Erläuterung |
|---|---|---|---|
1 | Magnetplatte | 5 | Dämpfer |
2 | Lager | 6 | Schlitten |
3 | Verkabelung | 7 | Messstab |
4 | Spuleneinheit | 8 | Schiene |
Bitte beachten Sie die folgenden Bemerkungen und Angaben:
![]() | Anzugsreihenfolge der Schrauben: Nehmen Sie eine kreuzweise Befestigung der Schrauben vor, damit Sie eine gleichmäßige Verteilung der resultierenden Kräfte bekommen. |
Hinweis | |
Schäden an der Spuleneinheit durch falsche Schrauben! Die Verwendung von zu langen Schrauben für die Spuleneinheit kann nicht sofort ersichtliche Schäden verursachen und gefährliche Situationen hervorrufen.
|
Schrauben für die Spuleneinheit | AL20xx | AL24xx | AL28xx |
|---|---|---|---|
Schraube (Stahl) | M5 | M4 | M5 |
Tiefe in der Spuleneinheit | Min: 4 mm | Min: 4 mm | Min: 4,5 mm |
Anzugsdrehmoment | 3,0 – 5,0 Nm | 2,0 – 3,0 Nm | 3,0 – 5,0 Nm |
![]() | Abstand der Wasserkühlungsanschlüsse: Beachten Sie, dass die Anschlüsse für die Wasserkühlung bis zu 1 mm über die Abmessungen des Spulenteils heraus ragen können. Vergewissern Sie sich, dass genügend Abstand eingehalten wird oder verwenden Sie eine Zwischenplatte von mindestens 1 mm Dicke. Siehe auch Kapitel Installation der Wasserkühlung (Zusätzliche Installationshinweise / Wasserkühlung). |