Transport
Hinweis | |
Kurzschluss durch Feuchtigkeit bei den Linearmotoren AL2xxx! Bei Transporten in kalter Witterung oder bei extremen Temperaturunterschieden, kann sich Feuchtigkeit (Kondensat) bilden:
|
Trotz des robusten Aufbaus sind die Komponenten empfindlich gegen starke Erschütterungen und Stöße.
Schützen Sie das Produkt bei Transporten vor:
- großer mechanischer Belastung
- großen Temperaturschwankungen (max. 20K / Stunde)
- zu hohe Luftfeuchtigkeit (relative Feuchte max. 95%, nicht kondensierend)
Benutzen Sie für den Versand eine ordnungsgemäße Verpackung, die die in diesem Kapitel genannten Anforderungen an den Transport der Linearmotoren erfüllt. Die kann unter Umständen auch die Originalverpackung des Herstellers sein.
Da Linearmotoren elektrostatisch gefährdete Bauelemente enthalten, welche durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können:
- Vermeiden Sie elektrostatische Aufladung, bevor Sie das Gerät oder die Komponenten direkt berühren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit hoch isolierenden Stoffen (Kunstfaser, Kunststofffolien, etc.)
- Legen Sie den Servoverstärker auf eine leitfähige Unterlage.
- Überprüfen Sie bei beschädigter Verpackung den Linearmotor und eventuelles Zubehör auf sichtbare Schäden. Informieren Sie den Transporteur und gegebenenfalls den Hersteller.
Verpackung
Motortyp | max. Stapelhöhe |
|---|---|
AL2xxx | 8 |