Maßzeichnung
1-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser bis G = 24 mm
- Klemmnabendurchmesser bis K = 38 mm
2-stufig
- Alle Angaben in Millimetern
- Nicht tolerierte Maße ± 1 mm
- Klemmnabendurchmesser bis E = 19 mm
- Klemmnabendurchmesser bis G = 24 mm