Angaben zum Anbau
Im Folgenden erhalten Sie ergänzende Informationen zum Anbau des Getriebes an die Abtriebsseite:
Standard-Variante
| Qualität der Schrauben = Festigkeitsklasse 12.9 | |||
|---|---|---|---|
| Getriebe | Lochkreisdurchmesser [mm] | Anzahl x Gewinde x Einschraubtiefe | Anzugsdrehmoment [Nm] | 
| 005 | 25 | 8 x M4 x 6 | 4,55 | 
| 015 | 31,5 | 8 x M5 x 7 | 9 | 
| 025 | 50 | 8 x M6 x 10 | 15,4 | 
| 035 | 63 | 12 x M6 x 12 | 15,4 | 
| 045 | 80 | 12 x M8 x 15 | 37,5 |