NPT045 MF
Mechanische Daten | 1-stufig | 2-stufig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 10 | 25 | 32 | 50 | 64 | 100 |
| 97 | 95 | ||||||
| ≤ 68 | ≤ 65 | ||||||
| > 20000 | |||||||
| 19 | 20 | ||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||||
| --- | --- | --- | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,88 | 0,83 |
| --- | --- | --- | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| --- | --- | --- | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| --- | --- | --- | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,4 |
| 9,8 | 7,8 | 7,4 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||||
| 700 | 640 | 640 | 700 | 640 | 700 | 640 | 640 |
| 350 | 200 | 350 | 200 | 350 | 200 | 200 | 200 |
| 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 400 |
| 1000 | |||||||
| 2000 | 2200 | 2300 | 2600 | 2500 | 3000 | 2900 | 3000 |
| 4000 | 6000 | ||||||
| 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,39 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | 0,21 |
Torsion und Kräfte | ||||||||
| Standard ≤ 8 | Standard ≤ 10 | ||||||
| 55 | 44 | 44 | 55 | 44 | 55 | 44 | 44 |
| 3800 | |||||||
| 256 | |||||||
Temperatur [°C] | ||||||||
| + 90 | |||||||
| -15 bis +40 | |||||||
Gehäuse | ||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben | |||||||
Weiterführende Informationen